- Artikkelnummer:
- SV 9341.000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Måledriftsspenning
- 1000 V, 3~
- Mulighet for overbygging
- Ja
- Antall poler
- 3-polet
- Passer for samleskinner
- PLS 800
- Med innvendig feste
- Ja
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,364 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177502772
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinneholder, PLS 800, 3-polet, 60 mm bar centre distance