Samleskinneholder PLS

Artikkelnummer: SV 9341.050

For PLS spesial-samleskinner 800 A/1600 A, 3- og 4-polet, kan overbygges.

Artikkelnummer:
SV 9341.050
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Måledriftsspenning
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Elektriske verdier UL (SCCR)
14 kA - 600 V, holderavstand 150 mm, samleskinne PLS 800
22 kA - 600 V, holderavstand 150 mm, samleskinne PLS 800
50 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 800, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
50 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 800, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, holderavstand 200 mm, samleskinne PLS 800, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne PLS 800, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
Henvisning til best.nr.
For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn
UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Mulighet for overbygging
Ja
Antall poler
3-polet
Passer for samleskinner
PLS 800
Med innvendig feste
Ja
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Vekt/VE
0,368 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177525634
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, PLS 800, 3-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, Utførelse UL
Godkjenninger
ABS
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK