Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9674.004
- Produktbeskrivelse
- Systemfeste med gjengeboringer M5 og M6 i 50 mm-raster for oppbygging bak i et RiLine60 hoved-samleskinnesystem. For montering i TS-rammen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: = 400 mm
- Høyde
- 362 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,5 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544840
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemfeste, BH: 338,5x362 mm, for TS (B: 400 mm)