- Artikkelnummer:
- SV 3085.000
- Produktbeskrivelse
- Berøringsbeskyttelse ved hjelp av innkledning av samleskinnene.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Lengde
- 1 000 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for samleskinner
- Samleskinne E-Cu
- Passer for samleskinner
- 40 - 60 x 10 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 6,12 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV samleskinne Avdekningsprofil, for demension BH: 40-60x10 mm, L: 1000 mm