- Artikkelnummer:
- SV 3057.000
- Materiale
- Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Polantall/midtavstand mellom skinner
- 3-polet
150 mm
- Passer for samleskinner
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Driftsstrøm maks.
- 3 000 A
- Dimensjoner
- Bredde: 30 mm
Høyde: 420 mm
Dybde: 170 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 4,696 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneholder, 3-polet, 150 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 100x10 mm