- Artikkelnummer:
- SV 3074.000
- Materiale
- Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 30 mm
50 mm - Pakkeenhet
- 24 stk.
- Vekt/VE
- 0,072 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036093
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Innstikkelementer, for samleskinneholder, SV 3073000 (E-Cu 30x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 50x10 mm)