- Artikkelnummer:
- SV 9677.650
- Produktbeskrivelse
- For frontsidig avdekning av ledige kontaktspor i avdekningsprofilen.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Pakker for best.nr.
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Dimensjoner
- Bredde: 100 mm
Høyde: 67 mm - Pakkeenhet
- 3 stk.
- Vekt/VE
- 0,057 kg
- Tolltariffnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Produktbeskrivelse
- SV Avdekningsremser for berøringsbeskyttelsesavdekning SV 9677550-9677580 BH: 100x67 mm