Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Artikkelen erstattes av:
9677511
- Artikkelnummer:
- SV 9677.510
- Produktbeskrivelse
- For montering av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i TS/SE apparatskap.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 systemfester (venstre/høyre)
2 montasjechassis
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- For variabel dybdejustering av samleskinnesystemer i koblingsskap trenger man i tillegg TS systemchassis 17 x 73 mm (for utvendig montasjenivå). Utvalget er tilpasset skapdybden.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,64 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177705333
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemfeste, for Samleskinneholder, 185 mm senteravstand, for TS, SE (B: 600 mm)