Mini-PLS Apparatadapter

Artikkelnummer: SV 9627.000

Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.

Artikkelnummer:
SV 9627.000
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 10
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Driftsstrøm maks.
40 A
Dimensjoner
Bredde: 72 mm
Høyde: 160 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 7,5 mm
Egnet for produsent (type)
Eaton
PKZ2
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
0,45 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,046
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177140998
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 10, BH: 72x160 mm, DIN-skinner H: 7,5 mm
Godkjenninger
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK