- Artikkelnummer:
- SV 9342.134
- Produktbeskrivelse
- For berøringsbeskyttelse av samleskinneoppbygging bak.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- For number of poles
- 4
- Lengde
- 1 100 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for samleskinnesystem
- PLS 1600, 4-polet
- Dimensjoner
- Lengde: 1.100 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 3,7 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177536791
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
-
SV Gulvbrønner, L: 1100 mm (PLS 1600), (4-polet)