Gulvbrønn-mellomstykke für RiLine Sammelschienensysteme

Artikkelnummer: SV 9340.140

El nummer: E2432950

Berøringsbeskyttelse på baksiden ved sammenkobling av samleskinnene fra skap til skap.

Artikkelnummer:
SV 9340.140
Produktbeskrivelse
For berøringsbeskyttelse på baksiden ved sammenkobling av samleskinnene fra skap til skap.
Materiale
Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
100 mm
Antall poler
3-polet
Passer for samleskinnesystem
Flate kobberskinner, 3-polet
Sammenkoblingstype
Rekkemontering fra skap til skap
Dimensjoner
Lengde: 100 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Vekt/VE
0,24 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177502390
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Gulvbrønn-mellomstykke, L: 100 mm
Godkjenninger
C-UL
UL + C-UL (listed)