- Artikkelnummer:
- SV 9340.730
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- Chassis: RAL 7035
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 8
- Driftsstrøm maks.
- 40 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Lengde tilkoblingskabel
- 130 mm
- Bæreskinnetype
- TS 55D
- TS 55D-V
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Antall poler
- 3-polet
- Bæreramme-støtte
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 55 mm
Høyde: 272 mm
- Bæreskinner antall/høyde
- 2 / 10 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Bæreram (B x H)
- 55 mm x 237 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,38 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,088
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177664258
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 40 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 8, BH: 55x272 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55D, TS 55-V