- Artikkelnummer:
- SV 9340.790
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- Chassis: RAL 7035
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 10
- Driftsstrøm maks.
- 32 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Lengde tilkoblingskabel
- 165 mm
- Bæreskinnetype
- TS 45D
- TS 45D-V
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Antall poler
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 208 mm
- Bæreskinner antall/høyde
- 2 / 10 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Bæreram (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,3 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,077
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177701526
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 10, BH: 45x208 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 45D, TS 45D-V