- Artikkelnummer:
- SV 9340.830
- Produktbeskrivelse
- Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.
- Materiale
- Isolasjon PVC
Temperaturbestandig inntil 105 °C
Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Lengde
- 140 mm
250 mm
- Henvisning
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensjoner
- Lengde: 140 mm, 250 mm
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 0,252 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,02
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Tvillingledninger, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm