- Artikkelnummer:
- SV SESVCU30X10
- Produktbeskrivelse
- I hennhold til DIN EN 13 601 Lengde: 4000 mm/skinne
- Materiale
- E-Cu F30
- Lengde
- 4 000 mm
- Tverrsnitt
- Flatkobberskinne-bredde: 30 mm
Flatkobberskinne-tykkelse: 10 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 10,8 kg
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177918511
- ECLASS 8.0
- 27370303