- Artikkelnummer:
- SV 9342.050
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Måledriftsspenning
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne PLS 1600
- 30 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 1600
- 35 kA - 600 V, holderavstand 150 mm, samleskinne PLS 1600
- 65 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 1600, sikring klasse L maks. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, holderavstand 100 mm, samleskinne PLS 1600, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Henvisning til best.nr.
- For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Mulighet for overbygging
- Ja
- Antall poler
- 3-polet
- Passer for samleskinner
- PLS 1600
- Med innvendig feste
- Ja
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,592 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneholder, PLS 1600, 3-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, Utførelse UL