- Artikkelnummer:
- SV 9320.060
- Produktbeskrivelse
- For termisk og mekanisk utjevning ved sammenkobling av PLS samleskinner fra skap til skap.
- Materiale
- E-Cu
- Montasjetips
- Man trenger to skinneforbindere for å montere en utvidelsesforbinder.
- Henvisning
- Ved en temperaturøkning på 30 K resulterer det i en lengdeutvidelse av samleskinnene på ca. 0,5 mm/m. Ved samleskinnesystemer for termisk utjevning ved samleskinneavsnitt > 3600 mm anbefales det derfor å brukes en strekkforbindelse.
- Passer for samleskinner
- PLS 800
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Vekt/VE
- 0,55 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,13
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivelse
- SV Strekkforbinderr E-Cu, PLS 800