Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
Alternativ produktanbefaling:
9346030
- Artikkelnummer:
- SV 9346.060
- Materiale
- Glassfiberforsterket polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber - Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016 - For skinnesystemer med senteravstand
- 100 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Merkestrøm maks.
- 160 A
- For NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- For montering av omformer
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 400 mm - Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Antall poler
- 3-polet
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,18 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,65
- Tolltariffnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
- SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 100 mm, for current transformer installation