- Artikkelnummer:
- SV 9346.015
- Materiale
- Glassfiberforsterket polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
- Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
- Leveringsomfang
- 3 festekroker
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Merkestrøm maks.
- 160 A
- For NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 400 mm
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Antall poler
- 3-polet
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,36 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,73
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177668126
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
-
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 60 mm, with electronic fuse monitoring