- Artikkelnummer:
- SV 9345.005
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- AWG 8 - 18
- For sikringstype (Class)
- CC
- Merkestrøm maks.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Henvisning
- Egnet for montering på apparatbæreskinner 35 mm (7,5/15 mm høy) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapter-kombinasjoner (OM-adapter/-bærer)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Henvisning til best.nr.
- Ikke egnet for sikringer på 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
Høyde: 81 mm
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Passer for sikringer
- Diameter mm: 10 mm
Lengde: 38 mm
- Spenningsområde for lysmelder
- 110 ‐ 600 V
- Måledriftsspenning
- 600 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, sikring klasse CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Antall poler
- 3-polet
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 0,596 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,018
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Sikringsholder Class CC, 30 A, 600 V, 3-polet (60 mm)