- Artikkelnummer:
- SV 3458.500
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, passivisert
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 16,5 x 15 mm
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 35 ‐ 70 mm²
- For skinnetykkelse
- 10 mm
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Vekt/VE
- 1,665 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsklemmer, 35-70 mm², klemrom BH: 16,5x15 mm, for tverrsnitt (tykkelse) 10 mm