- Artikkelnummer:
- SV 3555.000
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
- Materiale
- Messing
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 1 ‐ 4 mm²
- For skinnetykkelse
- 6 ‐ 10 mm
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Vekt/VE
- 0,405 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsklemmer, 1-4 mm², for tverrsnitt (tykkelse) 6-10 mm, brass