Tilkoblingsblokk

Artikkelnummer: SV 9342.311

For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner. Egnet for samleskinner 12 x 5 til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.

Artikkelnummer:
SV 9342.311
Produktbeskrivelse
Egnet for samleskinner 12 x 5 til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.
Materiale
Chassis: Polyamid
Avdekning: ABS
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
3 klemmer inkl. avdekning
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 5 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 26 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 10 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 22 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Driftsstrøm maks.
800 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
Henvisning
Med overspenningskategori III oppnås en merkedriftsspenning på 1000 V (AC).
Ved bruk av klemmen på 2-polede samleskinnesystemer (SV 9340.040) må klemmen for tilkoblingen på PE-samleskinnen dreies 180°.
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 88 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
95 ‐ 185 mm²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
95 ‐ 300 mm²
Pakkeenhet
3 stk.
Vekt/VE
1,431 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,096
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177625259
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsblokk, 800 A, 690 V, 1-polet, efffekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 90-300 mm², klemrom BH: 33x21/26 mm
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK