- Artikkelnummer:
- SV 3088.000
- Produktbeskrivelse
- For ledertilkoblings- og plateklemmer.
- Materiale
- ABS
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Henvisning
- For 3-polede systemer med 60/100 mm skinnesenteravstand
- Bruk kun for systemer uten gulvbrønn mulig
- På systemer med gulvbrønn må systemavdekningene avkortes mekanisk
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Dybde: 80 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 2,04 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036291
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneavdekningsprofiler, BD: 200x80 mm, H: 230-325 mm