- Artikkelnummer:
- SV 3583.000
- Materiale
- E-Cu F30
- Lengde
- 2 400 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tverrsnitt
- Flatkobberskinne-bredde: 25 mm
Flatkobberskinne-tykkelse: 5 mm - Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 19,14 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 2,68
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177044807
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinner E-Cu, BH: 25x5 mm, L: 2400 mm