- Artikkelnummer:
- SV 9320.030
- Produktbeskrivelse
- For boringsfri sammenkobling av rettvinklede samleskinner.
- Materiale
- Overdel: Stålplate, forsinket, passivisert
Kontaktplate: E-Cu, forsølvet
- Sammenkoblingstype
- Rekkemontering fra skap til skap
- Passer for samleskinner
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Vekt/VE
- 2,082 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,35
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinnforbinder, for E-Cu 20x5-30x10 mm, rekkemontering