- Artikkelnummer:
- SV 3582.020
- Produktbeskrivelse
- Aluminiums-samleskinner ommantlet med kobber, egnet for oppbygging av skinnesystemer med samleskinneholdere 9340.000/9340.050.
- Materiale
- Aluminium
Kobber
- Lengde
- 2 400 mm
- Driftsstrøm maks.
- 235 A
- Henvisning
- Merkestrømmen er resultatet ved 65 °C skinnetemperatur og 35 °C omgivelsestemperatur
- Korrekturfaktordiagram iht. DIN EN 43 671
- Kan avkortes hver for seg
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tverrsnitt
- Flatkobberskinne-bredde: 20 mm
Flatkobberskinne-tykkelse: 5 mm
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 39 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,35
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177686557
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinne CUPONAL, BH: 20x5 mm, L: 2400 mm