Board RiLine Compact

Artikkelnummer: SV 9635.000

El nummer: E2400064

Kort med integrerte samleskinner.

Artikkelnummer:
SV 9635.000
Virkemåte
Berøringssikkert samleskinnekort for sikkert feste og kontakt av komponenter med enkel innpluggingsmontasje
Delingsenheter som er preget på kortet på forhånd, muliggjør sikker og rask plassering av komponentene
Mindre kablingsarbeid på grunn av direkte kontakt på kortet
Materiale
polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. integrerte samleskinner
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Driftsstrøm maks.
125 A
Måledriftsspenning
690 V (AC)
600 V (DC)
Merkestrøm (UL)
100 A
Rated operating voltage (max.) UL
600 V (AC)
600 V (DC)
Maks. delingsenheter à 45 mm
5
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Normer
UL 508
IEC 61 439
Dimensjoner
Bredde: 225 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 45,1 mm
For bæreskinnemontering
Ja
for mounting plate assembly
Ja
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
0,808 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,302
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177817418
ETIM 8
EC001900
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Board, 125 A, 690 V (AC). 600 V (DC), 3-pole, WHD: 225x160x45,1 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon