- Artikkelnummer:
- SV 9635.210
- Virkemåte
- For innmating av kortet
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Henvisning til best.nr.
- Kan brukes som innmating midt på eller som langsforbinder av to rekkemonterte kort
- Driftsstrøm maks.
- 125 A
- Måledriftsspenning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Antall poler
- 3-polet
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Elektriske verdier UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- AWG 1 - 10
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 92,5 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 1,08 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,04
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²