- Artikkelnummer:
- SV 9635.400
- Virkemåte
- For styring av motorer som direkte eller reverserende med integrert overbelastningsvern
- Hybridteknikken som brukes, muliggjør en slitasjefri, hyppig kobling med halvleder
- Under drift gir mekaniske kontakter lav tapseffekt
- Plassbesparende konstruksjon takket være liten bredde
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 2,8 W
- Måledriftsspenning
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- 0,6 A
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Dimensjoner
- Bredde: 22,5 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 114 mm
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Strømovervåking kan stilles inn
- 0,075 ‐ 0,6 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,389 kg
- Tolltariffnummer
- 90328900
- EAN
- 4028177817319
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Produktbeskrivelse
-
SV Motor controller, 0,6 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm