- Artikkelnummer:
- SV 9635.383
- Utførelse
- L3
- Virkemåte
- For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Avhengig av ønsket fasetilkobling er forskjellige adapterutførelser nødvendig
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Måledriftsspenning
- 690 V (AC), 1~
- Antall poler
- 1-polet
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 8
- Lengde tilkoblingskabel
- 100 mm
- Bæreskinner antall/høyde
- 1 / 10 mm
- Bæreskinnetype
- fast
- Dimensjoner
- Bredde: 18 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 35 mm
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Vekt/VE
- 0,438 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,026
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177934573
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm