Berøringsbeskyttelsesmodul

Artikkelnummer: SV 9666.010

For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes.

Artikkelnummer:
SV 9666.010
Produktbeskrivelse
For avdekning av ledige monteringsflater. Avdekning kan plomberes.
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 300 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
0,52 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177675919
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Berøringsbeskyttelses-moduler (ISV), 1 WU (250 mm), 2 HE (300 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK