- Artikkelnummer:
- SV 9666.040
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av ledige monteringsflater. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 150 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,64 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177675957
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Berøringsbeskyttelses-moduler (ISV), 2 WU (500 mm), 1 HE (150 mm)