- Artikkelnummer:
- SV 9666.073
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av ledige monteringsflater. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 750 mm
Høyde: 600 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 4
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676015
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Berøringsbeskyttelses-moduler (ISV), 3 WU (750 mm), 4 HE (600 mm)