- Artikkelnummer:
- SV 9666.143
- Produktbeskrivelse
- Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 750 mm
Høyde: 450 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
- Mål montasjeplate (B x H)
- 688 mm x 416 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,9 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676107
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV Montasjeplate-moduler (ISV), 3 WU (750 mm), 3 HE (450 mm), montasjeplate BH: 688x416 mm