- Artikkelnummer:
- SV 9666.270
- Produktbeskrivelse
- For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Avdekning: Polystyrol
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 600 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 4
Maks. delingsenheter à 18 mm: 48
- Antall bæreskinner
- 4
- Antall utsparinger
- 4
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,36 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676251
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
-
SV DIN skinnemoduler (ISV), 1 WU (250 mm), 4 HE (600 mm), 4 x 12 delningsenheter