- Artikkelnummer:
- SV 9666.410
- Produktbeskrivelse
- Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging på montasjeplater. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Travers: Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Ved bruk av NH-sikringslastskillere 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) må skillestaget 9666.420 og berøringsbeskyttelsesmodulen 9666.060 brukes som modulenhet
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 450 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
- Pakker for best.nr.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- For byggestørrelse
- 1 x Gr. 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,05 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastskillebryter-moduler (ISV), 1 BHE (250 mm), 3 HE (450 mm), for 1 x gr. 2