Målerbrettmodul

Artikkelnummer: SV 9666.640

Åpen modul for interne målinger.

Artikkelnummer:
SV 9666.640
Utførelse
Festeskinner for montering av måler
Produktbeskrivelse
Åpen modul for interne målinger. Lysinnbyggingsdybde måler 170 mm.
Materiale
Målerbrakett: Polystyrol
Montasjeskinner: Stålplate, galvanisert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
Ovenfor og nedenfor målebrettmodulen behøves det for hver 1 berøringsbeskyttelses-modul/rekkemonteringsapparat-modul eller apparatskinnemodul med 1 BE og minimum 1 HE.
Henvisning
Målerbrettmodulen tilsvarer ikke målerbrettstandarden DIN 43 870/VDE 0603 og oppfyller ikke betingelsene til beskyttelsesisoleringen. Bruk i det umålte området kun etter avtale med det lokale energileverandøren.
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 450 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
1,48 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Målerbrettmodul (ISV), 1 BHE (250 mm), 3 HE (450 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK