- Artikkelnummer:
- SV 9666.550
- Produktbeskrivelse
- For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Holder: Glassfiberforsterket plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- For å garantere problemfri kabeltilkobling må det installeres en berøringsbeskyttelses-modul eller en samleskinnemodul N/PE ovenfor eller nedenfor NH-sikringslastskiller-modulene.
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 750 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 5
- For byggestørrelse
- 8 x Gr. 00
- 4 x Gr. 1
- 4 x Gr. 2
- 4 x Gr. 3
- Pakker for best.nr.
- 9677.XXX
- Passer for samleskinner
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Mellomavstand til samleskinnene
- 185 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,9 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676435
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastskillelist-moduler (ISV), 2 BE (500 mm), 5 HE (750 mm), for 8 x gr. 00, 4 x gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)