- Artikkelnummer:
- SV 9666.570
- Produktbeskrivelse
- For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Holder: Glassfiberforsterket plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- For å garantere problemfri kabeltilkobling må det installeres en berøringsbeskyttelses-modul eller en samleskinnemodul N/PE ovenfor eller nedenfor NH-sikringslastskiller-modulene.
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 450 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
- For byggestørrelse
- 3 x Gr. 00
- Pakker for best.nr.
- 9346.020
- 9346.030
- Passer for samleskinner
- 40 x 10 mm
- Mellomavstand til samleskinnene
- 100 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,83 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastskillelist-moduler (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), for 3 x gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)