- Artikkelnummer:
- SV 9666.801
- Produktbeskrivelse
- For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.
- Materiale
- Festesett: Stålplate, forsinket
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert
- Leveringsomfang
- Festesett
DIN-skinner
Berøringsbeskyttelse
Inkl. festemateriell
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
- Pakker for best.nr.
- 1008.X00
- 1038.X00
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: 380 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 210 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,44 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177803794
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Montasjesett (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), for AE (BHD: 380 x 600 x 210 mm)