- Artikkelnummer:
- SV 9666.831
- Produktbeskrivelse
- For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.
- Materiale
- Festesett: Stålplate, forsinket
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert
- Leveringsomfang
- Festesett
DIN-skinner
Berøringsbeskyttelse
Inkl. festemateriell
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 6
- Pakker for best.nr.
- 1090.X00
- Passer for
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 250 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,08 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177803763
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Montasjesett (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), for AE (BHD: 600 x 1000 x 250 mm)