- Artikkelnummer:
- SV 9666.912
- Produktbeskrivelse
- For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.
- Materiale
- Montasjerammefeste: Stålplate, galvanisert
Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert
Berøringsbeskyttelse, på sidene: PVC
- Leveringsomfang
- Montasjerammefeste
Berøringsbeskyttelse
Inkl. festemateriell
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 12
- Pakker for best.nr.
- 9666.916
- 9666.956
- Henvisning til best.nr.
- I tillegg er montasjeprofil 9666.712, montasjeplate 8612.400 nødvendig
- Passer for
- Bredde: 850 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 8,5 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177923294
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
VX Installation kit (ISV), 3 width units WU (750 mm), 12 U (1800 mm), (WH: 850x2000 mm)