Gulvskap rekkemontert VX25 Underfordelingsskap

Artikkelnummer: VX 9666.926

Rekkemonterte gulvskap VX, som underfordelinger, klargjort for ISV-utbyggingsmoduler.

Artikkelnummer:
VX 9666.926
Materiale
Stålplate
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør(er), tak, bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
Antall dører
2
Henvisning
Bruk VX gulvskap for 600 mm brede installasjonsfordelere
For en sokkelhøyde på 200 mm behøves 2 pakker av sokkelhjørnestykker, 100 mm og sokkelpaneler, 100 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimensjoner
Bredde: 1.100 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
156 kg
EAN
4028177929616
ETIM 7.0
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeskrivelse
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x600 mm, sheet steel, two-door
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK