- Artikkelnummer:
- VX 9666.966
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør(er), tak, bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
- Antall dører
- 2
- Henvisning
- Bruk VX gulvskap for 600 mm brede installasjonsfordelere
- For en sokkelhøyde på 200 mm behøves 2 pakker av sokkelhjørnestykker, 100 mm og sokkelpaneler, 100 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Dimensjoner
- Bredde: 1.100 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 146 kg
- EAN
- 4028177929777
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Produktbeskrivelse
-
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x400 mm, sheet steel, two-door