- Artikkelnummer:
- DK 7240.301
- Produktbeskrivelse
- Stikkontaktlisten 7x CEE 7/3 (type F - stikkontakt) med integrert display måler energiforbruket til alle forbrukere som er tilkoblet. Den 482,6 mm (19") lange stikkontaktlisten kan valgfritt monteres på 19"-montasjeramme, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Montasjevinkelen kan monteres i fire forskjellige posisjoner og gir en variabel montasje. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør.
- Fordeler
- Målenøyaktighet på ± 5 %
- Virkemåte
- Måling av strøm, spenning, frekvens, realeffekt, realenergi og faseforskyving
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat
- Leveringsomfang
- Stikkontaktlist
2 montasjevinkler
Festemateriell
Bruksanvisning
Med 3 m tilkoblingskabel (endehylser)
- Utførelse
- Mit Display
- Stikkontakter
- 7 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Dimensjoner
- Høyde: 45 mm
Dybde: 50 mm
Lengde: 482,6 mm
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingskabel (type)
- H05VV-F3G1,5 med endehylser
- Monteringsmål
- 464,1 mm
- Måledriftsspenning
- 230 V AC, 50 Hz
- Nytte-/kjøleeffekt
- 230 V AC, 50 Hz
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Monteringsmuligheter
- Komponenter med 25 mm-raster
- 482,6 mm (19")-nivå
- Skaprammer
- IT veggfordeler, bak, på tvers (hvis tilstrekkelig bred)
- Farge stikkontakthus
- RAL 7035
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10 %...80 %
- Lagringstemperaturområde
- -15 °C...60 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,08 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK Stikkontaktlister, CEE 7/3 (type F), 7 stikkontakter, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm, med display