- Artikkelnummer:
- DK 7280.035
- Produktbeskrivelse
- Vinkelen kan monteres systemriktig i alle nettverksskap. Kabelforgreningsboksen fungerer som overgangspunkt til energiforsyningen til alle forbrukere (vifter, lamper og stikkontaktlister). Ved siden av bruken som kabelforgreningskontakt eller overgangspunkt, kan vinkelen ved hjelp av de integrerte utsparingene også feste termostat (SK 3110.000) eller hygrostat (SK 3118.000).
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 vinkel
1 kabelforgreningsboks
6 m tilkoblingskabel 3 x 1,5 mm² (fleksibel)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,887 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Produktbeskrivelse
-
DK Kabelforgreiningsboks, med multifunksjonsvinkel, tilkoblingskabel L: 6 m