Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
- Artikkelnummer:
- DK 7857.320
- Utførelse
- 4 utganger per 10 kW
- Produktbeskrivelse
- Kan låses og skaleres mekanisk i PDR-en.
- Leveringsomfang
- 19" (482,6 mm)-modul, 3 HE
Inkl. hovedbryter
4 sikrede 3-fas utganger til racken
3 x 230 V/16 A per utmating
Tilkoblingsledning 400 V/3~, maks. 63 A - Opsjoner
- FI-beskyttelsesbryter
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 350 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Produktbeskrivelse
- DK Strømfordelingsmodul PDM, BHD: 482,6 (19")x3 HEx350 mm, 4 sikrede 3-fas utganger til racken, 230 V, 16 A
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon