PSM stikkontaktmoduler

Artikkelnummer: DK 7856.230

De forskjellige modulene kan plugges blandet inn i DIN-skinnen.

Artikkelnummer:
DK 7856.230
Utførelse
ikke koblingsbar
Produktbeskrivelse
Det modulære systemet gjør det mulig å grunnutruste rackene ved hjelp av en vertikale bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan låses inn i bæreskinnen. De forskjellige modulene, Schuko, IEC320 o.l. kan blandes på bæreskinnen. Dette er også enkelt å gjøre for ikke-elektrikere ved hjelp av det berøringsbeskyttede Plug & Play-systemet.
Materiale
Profil: Aluminium, eloksert
Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Lengde
250 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
WAGO WINSTA MIDI
Faser per innmating
1~
Termisk overstrømbeskyttelse
Måledriftsspenning
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Merkestrøm (maks.)
16 A
Nødvendige modul-pluggplasser (antall)
1
Dimensjoner
Lengde: 250 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Stikkontakter
4 x Kontakt C19
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
0,341 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177485358
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PSM stikkontaktmoduler, C19, Modul-pluggplasser 4, svart, ikke svitsjbar
Godkjenninger
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes