- Artikkelnummer:
- DK 7859.410
- Produktbeskrivelse
- Disse PSM innstikkmodulene utvider hver PSM strømskinne med en energimåling og koblingsfunksjonalitet for utgangspluggplassene. Modulene egner seg også for etterutrustning av eksisterende PSM-installasjoner når en energidataregistrering hhv. koblingsmulighet til de tilkoblede forbrukerne er nødvendig. Tre utførelser med forskjellige stikkontakttyper er tilgjengelig. I PSM-strømskinnen opptar PSM-modulene alltid to modulpluggplasser. Måleverdiene vises lokalt ved hjelp av et bakgrunnsbelyst LC-display. For hurtigkontrollen endres fargen til rødt når strøm- hhv. effektgrenseverdiene overskrides.
- Fordeler
- Enkel berøringsbeskyttet montering med plug & play i løpende drift
- PSM-modul i PSM strømskinnen enkel montering og demontering, brukes dermed på forskjellige steder
- Kompatibel til det europeiske PSM strømskinneprogrammet
- CAN-bus for direkte tilkobling til CMC III-system (RJ 45, 2 x kontakter)
- Skifte av strømkurs ved redundante systemer er mulig ved å dreie modulen
- Brukes opp til en omgivelsestemperatur på 60 °C
- Forenkler gjennomføringen av opplysninger fra ISO 50001 og EN 50600-2-2
- Virkemåte
- Måling av energiforbruk per modul
- Koble utgangspluggplassene hver for seg og gruppevis via CMC III
- Status-lamper for CAN-bus-kommunikasjon per modul
- LC-matrise-display med flerfarget bakgrunnsbelysning til den lokale indikeringen
- Posisjonssensor for korrekt displayvisning og webvisning i trinn på 90°
- Justerbare grenseverdier for spenning, strøm og realeffekt
- Overlastregistrering per modul kan konfigureres
- Høy målenøyaktighet
- Alarmsignalisering via displayet
- Universell pluggforrigling og låsing av ikke nødvendige IEC 60320, C13 og C19 pluggplasser er mulig
- Materiale
- Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Profil: Aluminium, eloksert
- Leveringsomfang
- PSM målemoduler med CAN-bus
CAN-bus forbindelseskabel, 1 m
- Fordelbar effekt per modul
- 3 680 W
- Koblingskapasitet per relé
- 4 000 VA
- Lengde
- 500 mm
- Smussklasse
- 2
- Grensesnitt bus-system
- 2 x CAN-bussgrensesnitt for CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
- 2 x RJ45 (tilkobling til CMC)
- Antall
- 1
- Utførelse relé
- Dobbeltspole, bistabil
- Måledriftsspenning
- 18 V (DC) - 24 V (DC), strømforsyning via CMC III-system
- Inngangsspenning
- 230 V AC
- Toleranse inngangsspenning
- ± 10 %
- Merkestrøm
- 16 A
- Nødvendige modul-pluggplasser (antall)
- 2
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 4
- Antall deltakere PU (maks.)
- 8
- Retningslinjer
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Overvåking
- Alarmmanagement via CMC III (f.eks. e-post eller SMS)
- Visning av koblingstilstanden på CMC III nettsted og RiZone
- Inntil 16 PSM-moduler på en CMC III PU (per IP-adresse)
- Rettighetsstyring via CMC III (f.eks. begrensning av koblingsfunksjonaliteten)
- Normer
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Spenning V, strøm A, frekvens Hz
- Realeffekt kW, realenergi kWh
- Blindeffekt kVar, blindenergi kVarh
- Lyseffekt kVA, lysenergi kVAh
- Effektfaktor cosPhi, Crestfaktor (spissfaktor)
- Driftstimeteller, d, h, min
- Målenøyaktighet på ± 1 %
- Tilbakestillbare målefunksjoner/Reset med programvare/Intervallmåling: Realenergi kWh, driftstimeteller h, grenseverdier (spenning, strøm, effekt) kan konfigureres fritt
- Protokoller
- Nettverksfunksjonalitet (kun i forbindelse med CMC III system): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Dimensjoner
- Bredde: 53 mm
Dybde: 45 mm
Lengde: 500 mm
- Maks. innsatshøyde over NN
- 2.000 m
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...60 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 90 %
- Stikkontakter
- 8 x C13
- Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10 %
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,005 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177801844
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
-
DK PSM measuring module, for modular PSM power distribution, occupies 2 slots in the busbar, output: IEC 60 320 8 x C13, input: 207 V – 250 V, 16 A, (max. 3680 W)